Flat and Dome Cover, Contoured, Type 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Flat and Dome Cover, Contoured, Type 4
Una solución económica para una amplia gama de aplicaciones de cableado eléctrico y terminales que no requieren un panel posterior; este gabinete presenta esquinas redondeadas y estéticas, y está disponible en modelos de cubierta plana y cúpula para flexibilidad de montaje.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 4, 6, 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 6, 12, 13; File No. E61997
CSA, archivo N.º 42186: Tipo 4, 12 y 13
CSA, File No. 42186: Type 4, 12, and 13
IEC 60529, IP67
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Gabinete extruido
- Sin costuras soldadas ni esquinas afiladas
- Tornillos de la cubierta
- Cubierta con brida formada
- Junta resistente al aceite
- External wall-mounting brackets
- Bonding provision on flat cover; grounding nut in body
- Perno de puesta a tierra en el cuerpo del gabinete.
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.