Soporte independiente tipo 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Soporte independiente tipo 4
Estos gabinetes son ideales para montar equipos en paneles o racks para aplicaciones interiores o exteriores, donde sea necesario proteger los controles y la instrumentación de entornos húmedos, no corrosivos.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.° 94; tipo 4, 12; n.° archivo E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
CSA, Archivo No., 42186 Tipo 4, 12
CSA, File No. 42186, Type 4, 12
E.I.A. RS310D
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Costuras con soldadura continua y pulidas, sin orificios ni troquelados
- Canales de montaje internos soldados horizontalmente en la parte superior, inferior y central
- Los paneles y los ángulos de montaje en rack se pueden montar en cualquier parte de los canales
- La brida de retorno alrededor de tres lados de la puerta y a lo largo de la abertura del gabinete no permite la entrada de líquidos y contaminantes
- Las abrazaderas de la puerta de acero inoxidable aseguran un sellado hermético
- Se proporcionan pinzas y grapas para el candado
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Orejas de izaje para un manejo fácil del gabinete
- Sello de puerta resistente al aceite
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Provisión para montaje de lampara fluorescente
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.