Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ZONEXIIGlandPlateGsktStud Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gland Plate 12 Gauge Type 4 and 12

La placa de montaje, Tipo 4 y Tipo 12 proporciona una salida de cable y una placa de entrada extraíbles, siempre con clasificación de gabinete UL Tipo 4 y Tipo 12. Fácil instalación mediante corte de una abertura rectangular en el gabinete y sujeción con el kit de herrajes incluido.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.