Cubierta abatible mediana para protección antigoteo, tipo 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Cubierta abatible mediana para protección antigoteo, tipo 3R
La tapa con bisagra media con protección antigoteo Tipo 3R protege el cableado y otros componentes eléctricos en aplicaciones exteriores que requieren protección contra la lluvia, el aguanieve, la nieve o el goteo de agua. Ofrece la flexibilidad de asegurar el gabinete con un candado y pernos de collarín opcionales para el montaje opcional del panel. Estos gabinetes tienen un rango de tamaños de 16 x 12 x 6 pulg. a 60 x 36 x 12 pulg.
Estándares del sector
Certificado UL 50, 50E; Tipo 3R; archivo n.º E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R File No. E27567
NEMA/EEMAC Tipo 3R
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- La parte superior de la protección antigoteo y los laterales sin uniones, la parte delantera y la parte trasera protegen de la lluvia, la nieve o el aguanieve.
- Bisagra continua de acero chapado calibre 16 con pasador de acero inoxidable
- Cubierta de seguridad con tornillos de acero chapado cautivos
- Pernos de collarín, para montar paneles opcionales
- Se proporcionan pinzas y grapas para el candado
- Sin juntas ni chiqueadores
- Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Acabado | Pintado al polvo; Pintado al polvo |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.