Consola de escritorio serie PROLINE Gold, doble bahía, tipo 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Consola de escritorio serie PROLINE Gold, doble bahía, tipo 12
La consola de escritorio de bahía doble de la serie Gold ProLine proporciona una superficie ideal para montar controles HMI como teclados, interruptores, luces o diales, y está diseñada ergonómicamente para que los operadores puedan sentarse o ponerse de pie mientras trabajan. Con puertas delanteras y traseras para facilitar el acceso, la consola proporciona un gran espacio para montar componentes y controles y puede configurarse en un arco usando el accesorio de cuña.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12
IEC 60529, IP 55
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Parte superior inclinada de 25º
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- El soporte de la puerta superior permite la operación con una sola mano.
- Manija de puerta superior incorporada
- Los cerrojos de un cuarto de vuelta mantienen la puerta superior cerrada de forma segura.
- Sistema de cierre ProLine y manijas giratorias con llave en puertas delanteras y traseras de gabinetes de acceso doble
- Los rieles internos en los gabinetes de acceso doble facilitan el montaje de los componentes internos de ProLine.
- El acceso completo proporciona el máximo espacio de montaje y un fácil acceso a los componentes interiores.
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.