Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Wp2538 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Canaleta con cubierta atornillable para cableado, tipo 12

La tapa atornillada para acceso de cableado Tipo 12 se usa para proteger la distribución de cables y de cableado, las uniones y las terminaciones en diversas aplicaciones húmedas o sucias.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 870 Listed; File No. E27524

CSA, archivo n.º 42184: Tipo 12

JIC standards EGP-1-1967 and EMP-1-1967

CSA, File No. 42184: Type 12

IEC 60529, IP55

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Acabado Pintado al polvo; Pintado al polvo
Color Gris
Material Acero dulce
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.