Tapa de protección solar
La tapa de protección solar proporciona un área con respiradero sobre el gabinete para absorber los efectos de calentamiento solar y ayudar a mantener el gabinete frío. También proporciona un protección antigoteo para mantener los líquidos alejados de la superficie de sello de la puerta. Mantiene la clasificación de gabinete. Incluye hardware de montaje. Una investigación de efectividad de la protección nVent HOFFMAN de los efectos de la radiación solar en los gabinetes ha demostrado los beneficios positivos de usar blindaje para disminuir la temperatura. Se ha descubierto que el blindaje es un método eficaz y de bajo coste para reducir la ganancia de calor solar en aplicaciones eléctricas/electrónicas al aire libre. Los resultados de las pruebas indican que el montaje superior de una protección solar montada en la parte superior proporciona un 25 por ciento de reducción de la temperatura debido a la carga térmica solar.
Características
- La tapa de protección solar proporciona un área de respiradero sobre el gabinete para absorber los efectos del calentamiento solar y ayudar a mantener al gabinete frío.
- Proporciona una protección antigoteo para mantener los líquidos alejados de la superficie de los sellos de la puerta.
- Incluye herrajes de montaje
- Una investigación de efectividad de la protección nVent HOFFMAN frente a los efectos de la radiación solar en los gabinetes ha demostrado los beneficios positivos de usar blindaje para disminuir la temperatura.
- Se ha descubierto que el blindaje es un método eficaz y de bajo costo para reducir el incremento de calor solar en aplicaciones eléctricas/electrónicas al aire libre.
- Los resultados de las pruebas indican que el montaje superior de una protección solar montada en la parte superior proporciona un 25 por ciento de reducción de la temperatura debido a la carga térmica solar.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.