Panneau plein 19” 1U, TLCF
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneau plein 19” 1U, TLCF
Cette plaque en acier couvre l'espace autour des lampes de l'armoire, TLC et TLCL, lorsqu'elle est montée sur des profilés 19", et améliore l'esthétique de l'avant de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Tôle d'acier à utiliser avec des éclairages TLC / TlCl pour montage dans des racks au standard 19" (1U)
- Dimensions: 485 x 45 x 6 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce
- Dimensions : 485 x 45 x 6 mm
Spécifications
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.