Acier inoxydable, indépendante, monobloc, SSFS
Hover to magnify image or click to enlarge
Acier inoxydable, indépendante, monobloc, SSFS
Les coffrets en acier inoxydable GL66 conçus pour applications intérieures et extérieures offrent une protection optimale contre la corrosion dûe aux produits chimiques et à l´eau. Leurs atoûts: une finition harmonieuse et un design épuré tout en conservant une fermeture sûre empêchant la pénétration de tout contaminant. Disponibles en version à capot plein vissé ou à porte à charnières, ils offrent diverses options d´aménagement intérieur, allant de plaques de montage aux possibilités de montage sur rail DIN.
Normes industrielles
NEMA type 4, 4X, 12
IEC EN 50102, IK10
IEC EN 62208;
UL 508A Listed;
Type 4, 4X, 12 File No. E61997
NEMA Type 4, 4X, 12
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les armoires à deux portes sont fournies avec un montant central amovible pour faciliter l’installation de la plaque de montage
- Un joint de mousse en polyuréthane transparent assure l’étanchéité à l’eau et à la poussière
- Porte-documents en thermoplastique haute résistance fournie avec chaque armoire
- Socle 100 mm inclus, avec couvercle amovible à l’avant et à l’arrière pour faciliter l’entrée de câbles
- Surface extérieure et porte finition grain brossé 240, périmètre inférieur ou égal à 0,8 mm, surface intérieure lisse (2B)
- Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle
- Joints entièrement soudés et lisses
- Mise à la terre du châssis, goujons de porte et boîtier
- Plaques passe-câbles inférieures, 3,0 mm amovibles de l’intérieur, avec tige de mise à la terre
- Angle d’ouverture de porte 100 degrés
Spécifications
Thickness | 0.1 in |
Thickness | 2.5 mm |
Finish | Poli |
Mounting Plate Included | Non |
Color | n/a |
Gland Plate Included | OUI |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.