Profilé perforé de fond, BPP
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilé perforé de fond, BPP
Ces profilés de montage peuvent être installés dans le boîtier terminal pour permettre une installation facile des rails DIN à l'emplacement nécessaire exact, pour le montage de composants modulaires, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser la plaque de montage du boîtier.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Profilé de fond pour montage d'un rail DIN.
- Matériau: Acier galvanisé.
- Unité de livraison: 2 pièces.
- Les clients peuvent installer des composants modulaires facilement et exactement là où ils le souhaitent pour créer la meilleure solution d’armoire possible
Spécifications
Thickness | 1.2 mm |
Thickness | 18 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.