Supports pour montage de profilés 19" partiels, CIC
Hover to magnify image or click to enlarge
Supports pour montage de profilés 19" partiels, CIC
Ces supports, pour le montage de profilés partiels 19" dans des armoires de 800 mm de largeur, peuvent être réglés en hauteur et en profondeur.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour fixer des profilés 19" CIPP dans des armoires de 800 mm de large. Profondeur réglable au pas de 12.5 mm à l'aide des profilés à clipser CLPK.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.
- Avantage : lorsque les supports sont montés sur des profilés en profondeur, les profilés de 19 po peuvent être ajustés en hauteur pour répondre aux exigences du client
- Commentaire : les deux types de profilés requis sont les profilés encliquetables CLPK ou des profilés de montage CLPF
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.