Adaptateur de barre collectrice 250A, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptateur de barre collectrice 250A, WO60
Adaptateurs de barre collectrice adaptés à la conception des composants.
Normes industrielles
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Adaptateur de barre collectrice 250 A 3 bornes, adapté à la conception des composants.
- Tension nominale: 690 V.
- Courant nominal: 250 A.
- Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 26.1 W (32023), 10 W (32156).
- Largeur: 105 mm.
- Hauteur intérieure: 190 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: CSA, UL, GL.
- Type : 32023 - For ABB T - max XT4; 32156 - For Schneider Electric NSX100-NSX250, GV7
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.