Adaptateur de barre collectrice 32A sans câbles, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptateur de barre collectrice 32A sans câbles, WO60
Adaptateur de barre collectrice universel, avec un rail de montage ajustable et des bornes à ressort 1,5-6 mm².
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Adaptateur de barre collectrice 32 A. Avec un rail de montage ajustable. Sans câble, avec bornes à ressort 1.5 - 6 mm².
- Tension nominale: 690 V.
- Courant nominal: 32 A.
- Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 1.6 W.
- Pôles: 3 bornes.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- It is pre-fitted with spring terminals 1,5-6 mm² wich speeds up connecting
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.