Compartments for plug-in connection | Répartition de puissance, MSCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Compartments for plug-in connection | Répartition de puissance, MSCP
The galvanised steel compartment, MSCP, allows for plug-in connections with the busbar and can be pulled out from the enclosure without having to turn the power off. Maintenance can then be performed without losing power to the other parts of the enclosures, which will eliminate unnecessary downtime.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Compartment for plug-in connection to the MSBS vertical busbar placed behind the compartments.
- Matériau: 2 mm galvanized steel.
- Livraison: 1 piece with mounting material.
- Livraison : 1 piece with mounting material
Spécifications
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.