Barres collectrices en cuivre, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Barres collectrices en cuivre, WO60
Barres collectrices en cuivre étamées standard utilisées avec des supports de barres collectrices.
Normes industrielles
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Barres collectrices en cuivre étamées. La barre collectrice en cuivre est efficacement protégée contre les milieux agressifs.
- Matériau: Cu-ETP R300 (EN13601), étamé.
- Longueur: 2400 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: CSA, UL, GL.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.