Plate-forme de montage CrossBoard, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
Plate-forme de montage CrossBoard, WOCB
Plate-forme de connexion et de montage pour tous les composants CrossBoard.
Normes industrielles
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Système de distribution électrique modulaire à 3 bornes, avec protection contre les contacts. Plate-forme de montage pour tous les composants CrossBoard.
- Tension nominale: 690 V.
- Courant nominal: 125 A.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 3.4 W (11225), 6 W (11405).
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: IEC, UL.
- Courant nominal : 125 A
- Power Dissipation at 80% Load: 3,4 W (11225), 6 W (11405)
- Quantité standard : 1
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.