Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F22LX_FittingNonLayInAndHardware, Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-in NEMA Type 12 Wireway > Cut-off Fitting, Non-Lay-In, F22LJ, F44LJ, F66LJ, F88LJ Hover to magnify image or click to enlarge

Raccord de découpe, sans pose à plat, couvercle à charnière

Les raccords de coupe à couvercle à charnière non fixés sont utilisés pour des longueurs allant jusqu’à 305 mm (12,00 pouces). Le raccord est en deux parties. Raccourcir le corps et le couvercle à la longueur désirée et souder ensemble. Raccourcir le corps à la longueur désirée et souder sur la bride. Il ne s’agit pas d’un raccord « d’insertion », mais il est souvent utilisé lors de l’entrée dans une armoire. Les raccords sont traités avec de la peinture sur les surfaces plaquées.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Finish Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée
Color Gris
Material Acier doux
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.