Barre séparatrice en profondeur | Armoires au sol, VBD
Hover to magnify image or click to enlarge
Barre séparatrice en profondeur | Armoires au sol, VBD
La barre de séparation en profondeur augmente les possibilités de montage disponibles à l'intérieur de l'armoire et la divise en deux espaces utilisables.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Placée au milieu d'une armoire de 1 200 ou 1 600 mm de largeur (en haut et en bas), elle offre des possibilités de montage standard en deux sections de 600 ou 800 mm de large. Ceci permet de répartir les équipements (CAB(P), CBU, CLPK, CLPF, etc.) des deux côtés de l'armoire. Accessoires réglables en profondeur grâce aux perforations au pas de 25 mm.
- Matériau: Acier zingué 1.75 mm.
- Unité de livraison: 1 paire sans accessoires de montage.
- Instructions de montage: Utilisez les supports VBK pour le montage. Utilisez la barre de séparation VB pour une division complète.
- Add VBK for mounting. Add VB for complete mounting facilities in the division
- The dividing bar replicates the enclosure's frame vertically both in the front and rear, increaseing the mounting possibilities available
- The bar divides the enclosure into two internally useable spaces, where more accessories can be mounted, providing a cost effective solution
Spécifications
Thickness | 0.07 in |
Thickness | 1.75 mm |
Material | Acier |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.