Rails DIN, PP
Hover to magnify image or click to enlarge
Rails DIN, PP
Rail DIN découpable sur mesure. Il facilite aussi bien l'approvisionnement que l'installation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Conforme EN 60715.
- Matériau: Acier galvanisé.
- Unité de livraison: 15x2 m.
- The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components
- Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time
- With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535
- Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H
- Hole pattern 18 x 5,2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier |
Color | n/a |
Hole Quantity | 18 |
Hole Diameter | 0.2 in min |
Hole Diameter | 5.2 mm min |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.