Accessoires d'armoires CEI Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Automatisation d'usine et contrôle de processus (9) Commandes et entraînements (9) Distribution d'alimentation (6) Height 0.2 in (1) 0.39 in (4) 0.47 in (3) 0.51 in (8) 1.06 in (1) 1.18 in (6) 1.57 in (3) 2.36 in (1) 2.76 in (1) 3.15 in (3) 3.94 in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Height 5 mm (1) 10 mm (4) 12 mm (3) 13 mm (8) 27 mm (1) 30 mm (6) 40 mm (3) 60 mm (1) 70 mm (1) 80 mm (3) 100 mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 0.2 in (3) 0.39 in (9) 0.47 in (1) 1.57 in (1) 1.65 in (1) 2.17 in (1) 2.56 in (1) 3.46 in (4) 4.92 in (1) 15 in (8) 29.69 in (1) 78.82 in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 5 mm (3) 10 mm (9) 12 mm (1) 40 mm (1) 42 mm (1) 55 mm (1) 65 mm (1) 88 mm (4) 125 mm (1) 381 mm (8) 754 mm (1) 2002 mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 0.12 in (2) 0.31 in (8) 0.55 in (1) 0.79 in (1) 0.98 in (1) 1.18 in (2) 1.57 in (4) 3.15 in (1) 15.75 in (4) 23.62 in (4) 31.5 in (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 3 mm (2) 8 mm (8) 14 mm (1) 20 mm (1) 25 mm (1) 30 mm (2) 40 mm (4) 80 mm (1) 400 mm (4) 600 mm (4) 800 mm (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Product Family Free-Standing (9) IEC General Accessories Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Mise à la terreView All Filters (1) Sous-catégoriesCâble de mise à la masse, ECFADétailsTresse de masse, ECFEDétailsConnexions à la masse du châssis, ECFDétailsConnexion à la masse pour les panneaux | Armoires au sol, ECPDétailsPoint central de mise à la masse, ECFPDétailsSupport PE/PEN, ECKDétailsBarres PE/PEN, ECBDétailsSupport d'accouplement PE/PEN, EBBDétailsBarre collectrice de mise à la masse avec colliers de borne, NSM2000DétailsBarre collectrice avec mise à la masse, NS750DétailsIsolateur pour barre collectrice avec mise à la masse / neutre, TNS2DétailsBorne de connexion, OKD1Détails