Raccord coudé à 45 degrés, couvercle à charnière
Hover to magnify image or click to enlarge
Raccord coudé à 45 degrés, couvercle à charnière
Les coudes à 45 degrés avec couvercle à charnières sont utilisés pour les chemins de câbles avec courbes à 45 degrés. Les sections de chemins de câbles peuvent être montées avec des couvercles orientées dans n’importe quelle direction, ainsi trois types de coudes à 45 degrés sont disponibles. Un bon choix permet à l’utilisateur de conserver le même accès et la facilité d'installation à angle droit.
Normes industrielles
Certifié par l’Association canadienne de normalisation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les coudes à 45 degrés avec couvercle à charnières sont utilisés pour les chemins de câbles avec courbes à 45 degrés
- Les sections de chemins de câbles peuvent être montées avec des couvercles orientées dans n’importe quelle direction, ainsi trois types de coudes à 45 degrés sont disponibles
- Un bon choix permet à l’utilisateur de conserver le même accès et ainsi conserver la facilité d'installation à angle droit
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.