Accessoires d'armoires CEI Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Height 4.98 in (1) 5.71 in (1) 7.01 in (1) 7.99 in (1) 8.82 in (1) 9.92 in (2) 11.5 in (1) 12.6 in (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Height 126.5 mm (1) 145 mm (1) 178 mm (1) 203 mm (1) 224 mm (1) 252 mm (2) 292 mm (1) 320 mm (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 4.98 in (1) 5.71 in (1) 7.01 in (1) 7.99 in (1) 8.82 in (1) 9.92 in (2) 11.5 in (1) 12.6 in (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 126.5 mm (1) 145 mm (1) 178 mm (1) 203 mm (1) 224 mm (1) 252 mm (2) 292 mm (1) 320 mm (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 1.02 in (1) 1.34 in (1) 1.5 in (1) 1.54 in (1) 2.76 in (1) 3.5 in (1) 4.06 in (1) 4.09 in (1) 6.1 in (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 26 mm (1) 34 mm (1) 38 mm (1) 39 mm (1) 70 mm (1) 89 mm (1) 103 mm (1) 104 mm (1) 155 mm (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Protection Rating IP54 Product Family Free-Standing Wall-Mounted Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: filtreView All Filters (1) Sous-catégoriesVentilateur à filtre CEM, EFEDétailsFiltre de sortie CEM, EFAEDétails