Thermostat fixe, EFR
Thermostat fixe, EFR
Ce thermostat à température fixe, EFR, avec un contact normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF), sert à contrôler les dispositifs installés, tels que les ventilateurs à filtre ou les résistances chauffantes ventilées, pour les activer ou les désactiver si nécessaire. Il en résulte une réduction des coûts d'exploitation. Une limite de température préréglée empêche le personnel non autorisé de manipuler le thermostat.
Normes industrielles
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Thermostats préréglés pour gérer la température à l'intérieur des armoires. Bilame thermostatique. EFR202 : rouge à contact normalement fermé pour les résistances chauffantes. EFR201: bleu avec contact normalement ouvert pour unités de refroidissement ou appareils de signalisation. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).
- Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.
- Pouvoir de coupure: 250 V c.a., 5 (1,6) A. 120 V c.a., 10 (2) A. 24 V c.c., 30 W. Les valeurs entre parenthèses concernent la charge inductive.
- Humidité opérationnel: -40 °C à +80 °C.
- Durée de vie: > 100 000 cycles.
- Raccordement: Connecteur 2 bornes 2.5 mm², couple de serrage 0.8 Nm max.
- Protection: IP 20.
- Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Finition: Gris clair.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel
- The thermostat with a normally open contact (EFR201), is used to control cooling or high temperature alarms, and the thermostat with a normally closed contact (EFR202), is used to control heating
- Description : EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.