Porte vitrée (61 %), DNGE
Hover to magnify image or click to enlarge
Porte vitrée (61 %), DNGE
Les composants électriques sont visibles même lorsque la porte EMC est fermée, ce qui permet d'empêcher le personnel non autorisé d'entrer et de garantir la protection anti-infiltrations.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Porte standard pourvue d'une vitre transparente en verre sécurisé pour voir l'intérieur de l'armoire. Équipée d'une serrure DIN3mm et d'un cadre de porte. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles. Protection assurée par un joint électromagnétique en polyuréthane. Pour assurer la protection électromagnétique, un quadrillage métallique est placé derrière la vitre avec un pourcentage de transparence de 61%. Utiliser le jeu de charnières DNMK si aucune porte n'était précédemment montée.
- Matériau: Contour : Acier zingué 2 mm. Partie vitrée: Verre de sécurité transparent 3 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée à l'extérieur uniquement.
- Protection: Conforme IP 54 | TYPE 12 | IK 07.
- Instructions de montage: Si aucune porte n'était installée, utiliser le kit de charnières DNMK01.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Coating on the outside only
- If no door was fitted previously use hinge kit DNMK01
- Pack quantity: 1 piece
- Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures
- Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed
- The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection
- Viewing area height (mm): 1776; viewing area width (mm): 615
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.