Porte vitrée inox avec verre transparent, ADCS
Hover to magnify image or click to enlarge
Porte vitrée inox avec verre transparent, ADCS
Les composants électriques sont visibles même lorsque la porte est fermée, ce qui permet d'empêcher le personnel non autorisé d'entrer et de garantir la protection anti-infiltrations.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: En remplacement de la porte standard. Permet de voir clairement les composants à l'intérieur de l'armoire. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles.
- Matériau: Acier inox AISI 304 1.5 mm, 2 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 600 mm ou plus, et verre de sécurité 4 mm.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Unité de livraison: 1 porte.
- Glazed enclosure door for stainless steel wall mounted enclosures
- La porte vitrée permet d’avoir une visibilité sur les composants électriques malgré l’armoire fermée
- L’utilisateur peut surveiller l’état des composants sans avoir à ouvrir la porte de l’armoire, maintenant l’indice de protection
- Note: * 3 point espagnolette locking. Not suitable for AFS
Spécifications
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Finish | Poli |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.