Plateau de clavier sur charnières, DPK
Hover to magnify image or click to enlarge
Plateau de clavier sur charnières, DPK
Plateau de clavier à charnières facile à monter pour clavier et souris, pour une configuration de portes partielles. Le tapis de souris coulissant sort du plateau du côté droit ou gauche. Il est équipé d'un support de panneau ergonomique pour faciliter la saisie des données. Le plateau du clavier peut être fermé pour limiter les vols et altérations.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Support de clavier sur charnières horizontal avec support souris latéral coulissant (gauche ou droite). Équipé d'un compas. Lorsque le plateau est déplié, l'armoire est protégée de la poussière par une chambre fermée.
- Matériau: Tôle d' acier 1,75 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Protection: Répond aux normes IP 44.
- Taille de l'ouverture | passe-câble: Dimensions max. du clavier 185 mm (haut), 470 mm (large), 50 mm (profondeur).
- Unité de livraison: 1 porte avec charnières, serrure, support de montage de clavier, support pour souris et accessoires de montage.
- When the keyboard is no longer required it can be locked away for security purposes
- The enclosure's protection degree is maintained even when the keyboard is in use, and access is limited when closed thanks to the lock on the keyboard tray
- Partial door systems can be created if the keyboard tray is mounted together with glazed partial doors, DPM, which provides a good solution for industrial computers
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.