Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

REF_Photo_TCW08-19 Hover to magnify image or click to enlarge

Mini refroidisseur industriel, TCW

Le mini refroidisseur d'eau industriel offre précision et fiabilité dans un format compact, avec une puissance de sortie comprise entre 900 W et 4 450 W. La large gamme d'accessoires et d'options permet de multiples configurations de refroidisseurs.

The large range of accessories and options allow multiple chiller configurations to meet different application needs. The MiniChiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and copper tube condensing coil.​​

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.