Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

BEBCO2cr Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Système de purge pour grands volumes pour zones dangereuses, HLA3

Le système de purge/pressurisation à haut volume fournit une alimentation en gaz de protection pour une ou plusieurs armoires de 90 pieds cubes de volume total maximum, permettant ainsi d’utiliser des armoires d’usage général dans certaines zones dangereuses de Classe 1, Division 1 et 2.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué par Underwriters Laboratories, NFPA 496-1993

3003 LPS

3003 LPS

NEC Type Y Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D / Zone 1 Groups IIA, IIB and IIC to Division 2 / Zone 2

NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D / Zone 2 Groups IIA, IIB and IIC to Nonhazardous

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Acier inox 316L
Finish Tumble
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.