Profilés d'adaptation pour systèmes Lütze, CLS
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilés d'adaptation pour systèmes Lütze, CLS
Cet adaptateur permet de monter le système Lütze directement sur le cadre de l'armoire au sol.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Cet adaptateur permet de monter le système Lütze directement sur le cadre de l'armoire au sol.
- Matériau: Acier zingué 2.5 mm.
- Unité de livraison: 6 barres d'adaptation avec accessoires de montage.
- The adapter profile allows for mounting the Lütze system into enclosures
- nVent HOFFMAN's enclosures can be used even when the end user's specification states that a Lütze system is required
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.