Rails de montage, CP
Hover to magnify image or click to enlarge
Rails de montage, CP
Ce rail de montage peut être découpé sur mesure et est idéal lorsque les composants sont fixés avec des écrous coulissants.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Profilé d'installation avec perforations 25 mm. Ajouter un écrou coulissant GLM pour simplifier l'installation.
- Matériau: Acier galvanisé.
- Unité de livraison: 10x2 m.
- Avantage : une solution de montage flexible pour les composants présentant des exigences de montage spéciales
- Quantité de l'ensemble : 10 rails
Spécifications
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.