Clé en croix multifonctions, LSMK
Hover to magnify image or click to enlarge
Clé en croix multifonctions, LSMK
La clé multiple est idéale lorsqu'un accès à plusieurs armoires avec des serrures différentes est nécessaire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Clé en croix multi-fonctions avec logo nVent HOFFMAN. Une empreinte différente à chaque extrémité: 5 mm, carré 8 mm, triangle 8 mm et un adaptateur hexagonal standard pour utiliser avec l'embout tournevis.
- Matériau: Acier.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- The keys allows access to the enclosure
- The enclosure keys matches all of the standard industry requirements while the screwdriver bit is a useful tool for small maintenance operations
- The multi-key provides different key options in the same tool which is a good solution for operators or maintenance staff that require access to multiple enclosures with different locks
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.