Plaque Passe-Câbles à Membrane | Armoires murales, EHTC
Plaque Passe-Câbles à Membrane | Armoires murales, EHTC
La plaque passe-câbles en plastique FL21 propose une solution de gestion des câbles flexibles, qui doit être installée directement sur l'armoire après avoir été usinée, ou bien installée à l'aide d'une plaque passe-câbles d'adaptation et des outils standards, ce qui réduit le coût du travail.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Plaques presse-étoupe adaptées au passage de câbles ainsi qu'à différents types de tubes. A installer directement sur la plaque presse-étoupe AFA. Veuillez consulter la section relative à la gestion des câbles.
- Matériau: Différents types de polymères renforcés avec une plaque en acier. Sans halogène; stable aux UV.
- Protection: Conforme IP 65.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
Spécifications
Thickness | 3 mm |
Thickness | 11 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.