Socles, MSNS
Hover to magnify image or click to enlarge
Socles, MSNS
Le socle permet d'acheminer les câbles en toute liberté, conformément à la norme VDE 0113. L'installation des câbles est facilitée car le socle crée un espace supplémentaire sous la console.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Permet d'acheminer les câbles en toute liberté; conforme à la norme VDE 0113. Le socle se compose de quatre angles avec plaques amovibles. Deux hauteurs sont disponibles (100 et 200 mm); les plaques latérales sont amovibles.
- Matériau: Acier inox brossé AISI 304 de 3 mm pour les angles et de 1,5 mm pour les panneaux.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Unité de livraison: 1 socle avec accessoires de montage.
- Le socle permet aux armoires d’être fixées au sol sans avoir besoin d’un accès intérieur
Spécifications
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Finish | Poli |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.