Plug-in busbar | Répartition de puissance, MSBS
Hover to magnify image or click to enlarge
Plug-in busbar | Répartition de puissance, MSBS
This plug-in busbar, MSBS, can withstand a rated current up to 1400A, and has been tested according to IEC 61439. It is a flexible, easy to mount solution.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Vertical busbar to build up the plug-in system. The MSBS bars are fixed in the MSVH supports with standard bolts, washers and nuts. The rated current can be increased up to 2 x 1400A if the incoming connetion is in the middle.
- Matériau: Tin plated aluminium.
- Livraison: 4 pieces of busbars.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.