Capot de protection de ventilateur, EFCS
Hover to magnify image or click to enlarge
Capot de protection de ventilateur, EFCS
Provides additional protection to the filter fans against the ingress of water in outdoor or wash down envirnoments. pliée et soudée. (Machining is required).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Permet de mieux protéger les ventilateurs à filtre des projections d'eau en extérieur ou dans les environnements difficiles. Plié et soudure continue. Usinage nécessaire.
- Matériau: 1.5 mm acier inox AISI 304L / AISI 316L.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.