Auvent de protection inox, ASST
Hover to magnify image or click to enlarge
Auvent de protection inox, ASST
Un capot antipluie en acier inoxydable offre un abri à l'aide d'un toit en pente et protège les composants installés de l'égouttement de l'eau accumulée dans l'armoire lorsque la porte est ouverte.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Pour équiper les coffrets installés en extérieur. Le toit est légèrement incliné et comporte un déflecteur. L'usinage est nécessaire. Les dimensions du boîtier seront augmentées de H: 60 mm, L: 20 mm et P: 20 mm.
- Matériau: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Unité de livraison: 1 auvent de protection avec accessoires de montage.
- Information complémentaire: Le capot ASST n'est pas compatible avec des charnières MMHS 180°.
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures; The overall dimensions of the enclosure will increase by 60mm in height, 20mm in width and 20mm in depth
- Quantité de l'ensemble : 1
- Comprend le matériel de montage
- ASST is not compatible with 180° MMHS hinges
Spécifications
Finish | Poli |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.