Saddle for busbar connection | Répartition de puissance, MSBC
Hover to magnify image or click to enlarge
Saddle for busbar connection | Répartition de puissance, MSBC
This busbar saddle, MSBC, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to enable the connection of an electrical cable.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Saddle to make the bars connection, with its special design helps us to make the bars connection properly, making it easier. The bolts, washers and nuts must be operated separately.
- Matériau: 2 mm zinc plated steel.
- Livraison: 20 pieces.
- The bolts, washers and nuts must be operated separately
- Quantité standard : 20
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.