Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

1015300047_18803 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Articulation intermédiaire, S2MIJ

Joint intermédiaire pour Syspend 281-Max pour relier deux tubes horizontaux pour augmenter la longueur. Le bras peut pivoter ou tourner à 300 degrés. Comprend un arrêt de sécurité et un palier sans entretien. L’utilisation du joint intermédiaire réduit la capacité de charge du système à 81,2 kg (179 lb) à 1 m (3,3 pi) de hauteur.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources Video
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.