Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

1015300066_18833 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Support à mouvement vertical, S2M10VP

Le tube pour piédestal à mouvement vertical Syspend 281-Max est un tube réglable vertical jusqu’à 250 mm, permettant ainsi de positionner l’armoire à la hauteur optimale souhaitée pour différents opérateurs. Le raccord à bride pour tube rond de 48 mm (S2MFC48) et un adaptateur (S2MA48) sont nécessaires pour le montage des armoires IHM avec une découpure de<br>60 x 60 mm (c.-à-d., IHM Syspend en aluminium et Concept IHM). Le poids du raccord, de la plaque d’adaptation, de l’armoire et des composants internes doit être pris en considération pour sélectionner un tube.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Aluminium
Finish Anodisé
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources Video
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.