Toit de ventilation | Armoires au sol, CVR
Hover to magnify image or click to enlarge
Toit de ventilation | Armoires au sol, CVR
La plaque de toit ventilée offre une ventilation naturelle et économique tout en empêchant les insectes et la poussière d'entrer.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Toit rehaussé avec ouies de ventilation de 2,5 mm et masse filtrante.
- Matériau: Plaque en acier 1,5 mm. Masse filtrante : EU 4 conformément à la norme DIN 24185.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Resistance à la température: 100°C.
- Protection: Conforme IP 31 | TYPE 1.
- Unité de livraison: 1 pièce avec supports de montage et filtre de ventilation.
- Note: Augmente la hauteur de l'armoire de 40 mm.
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.