Profilé à clipser | Armoires au sol, CLPK
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilé à clipser | Armoires au sol, CLPK
Les accessoires et les équipements électriques supplémentaires peuvent être montés rapidement et facilement à l'emplacement nécessaire exact en utilisant ces profilés de montage clipsables.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Profilé universel pour montage en profondeur ou en largeur sur les perforations DIN 25 mm, directement sur le châssis de l'armoire ou en combinaison avec des profilés VB. Le profilé de 75 mm de large est doté de trois rangées de perforations, dont une orientée à 90º. Il est ainsi possible de monter des profilés CLPF dans les deux sens. Le profilé CLPK peut être bloqué à l'aide de vis auto-taraudeuses.
- Matériau: Acier zingué 1,5 mm.
- Unité de livraison: 4 profilés.
- Avantage : les profilés ne nécessitent pas de supports supplémentaires, car ils sont fixés directement au cadre de l’armoire
- Avantage : Des accessoires ou composants électriques peuvent être installés exactement à l'endroit désiré, offrant ainsi la meilleure solution d’armoire possible ; le montage direct réduit le temps d'installation nécessaire
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.