Kit de connexion, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de connexion, WO60
Borne de connexion, 3 bornes sans cache.
Normes industrielles
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Kit de connexion, 3 bornes sans capuchon d'obturation.
- Tension nominale: 690 V.
- Largeur: 153.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: CSA, UL, GL.
- Tension nominale : 690 V
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.