Roulette de positionnement de porte, DW-WM
Hover to magnify image or click to enlarge
Roulette de positionnement de porte, DW-WM
Cette roulette de positionnement de porte garantit que la porte de l'armoire est fermée correctement en cas de charges lourdes et/ou lorsque l'armoire est installée sur un sol irrégulier, ce qui assure le maintien de la protection anti-infiltrations.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Fonctions
- Description: Pour fermer et repositionner plus facilement une porte lourdement équipée (climatiseur, etc.). Montée directement sur le cadre de porte, au bas de la porte. Particulièrement utile lorsque les portes doivent supporter plus de 30 kg de poids.
- Matériau: Acier zingué.
- Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.
- Door wheel to support the bottom of the wall mounted enclosure door profile
- The door wheel helps position the wall mounted enclosure door in the closed position when exposed to heavy loads
- The wheel ensures that the enclosure door can always be easily closed guaranteeing the enclosure's ingress protection when under excessive loads
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.