Cache d'extrémité, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Cache d'extrémité, WO60
Cache d'extrémité pour recouvrir les extrémités des supports de barres collectrices.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Cache d'extrémité pour supports de barre collectrice universels pour obturer les extrémités de la barre collectrice.
- A standard off the shelf solution that can be fixed to the busbar supports
- The covers can be used to cover the ends of the busbar supports to protect people from contact with the copper bar
- Pack quantity: 01131 - 5 pcs.; 01325, 01573 - 10 pcs.
- For busbar support: 01131 - 01357, 01485; 01325 - 01356, 01601; 01573 - 01484, 01495, 01500, 01508, 01603
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.