Plaques de toit pour ventilateur, CFR
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaques de toit pour ventilateur, CFR
Jusqu'à six ventilateurs peuvent être montés sur cette plaque de toit, ce qui signifie que l'armoire peut être refroidie par étapes successives, en fonction du nombre de ventilateurs installés.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Permet le montage de 6 ventilateurs DFN02 ou de plaques d'obturation DFC lorsque les perforations ne sont pas utilisées. À combiner avec la plaque de toit ventilée CVR.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Instructions de montage: Ajouter un toit ventilé CVR. Utiliser un ventilateur DFN02. Fermer les perforations non utilisées avec des DFC.
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Avantage : La ventilation forcée offre une grande capacité de refroidissement, idéale dans les environnements où la température ambiante est inférieure de 10 degrés ou plus à la température interne souhaitée de l’armoire
- Commentaire : La plaque de ventilateur de toit doit être montée en combinaison avec le toit de ventilation CVR
- Commentaire : Il est recommandé d’installer également des filtres d’évacuation dans le fond de l’armoire pour faciliter la circulation de l’air
- Commentaire : Les découpures doivent être couvertes soit par des ventilateurs d'aération DFN, soit par des plaques de recouvrement DFC, en fonction de la climatisation nécessaire
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.