Supports de fixation | Armoires au sol, VBK
Hover to magnify image or click to enlarge
Supports de fixation | Armoires au sol, VBK
Les supports de montage utilisés pour fixer des barres de séparation n'interfèrent pas avec les plaques de fond de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Supports de fixation pour l'accessoire VB ou VBD sur une armoire de 1 200 ou 1 600 mm de large. N'interfèrent pas avec les plaques de fond.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.
- Zinc plated steel brackets to mount vertical and depth dividing bars within floor standing enclosures
- The dividing brackets and bars replicate the enclosure's frame increasing the mounting possibilities available
- The rackets and bar divide the enclosure into two internally useable spaces, where more accessories can be mounted, providing a cost effective solution
Spécifications
Thickness | 0.12 in |
Thickness | 3 mm |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.