Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

AG Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Joint de plaque passe-câbles, AG

Le joint en polyéthylène garantit que le degré de protection de l'armoire est maintenu afin de protéger les composants et les équipements installés à l'intérieur.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Height 0.16 in
Thickness 0.16 in
Height 4 mm
Thickness 4 mm
Color Noir
Material Mousse polyéthylène
Finish Lisse et mate
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.