Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

H2Omit4DrainVents Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Drains d'évacuation H2Omit

Les drains d'évacuation H2Omit permettent d’évacuer l’eau accumulée au fond d’une armoire. Ils sont homologués UL fonctionnent également comme un égaliseur de pression d’air, réduisant les effets nocifs des vides provoqués par la température qui pourraient attirer l’eau et l’humidité dans l’armoire

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 4, 4X; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X; File No. E61997

CEI 60529, IPx6

NEMA/EEMAC Type 4, 4X

IEC 60529, IPx6

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.