Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Design hygiénique boîtier mural, HDW

La gamme nVent HOFFMAN HDW Hygienic Design est conçue et fabriquée à base de matériaux spécifiques, destinés a permettre un nettoyage sanitaire intense. L'absence d'intervalle entre le corps et la porte, l'état de surface permettant une bonne nettoyabilité associés avec un IP élevé, contribuent à la réduction des coûts et temps de nettoyage ou de maintenance, pour une meilleure productivité.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

cULus_UL

CE UKCA

IP

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness (T) 0.06 in
Thickness (T) 1.5 mm
Degree of Slope 30 °
Finish Poli
Material Acier inox 304
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial

Diagrams

Avantages
Ressources Video
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.