Porte intérieure, ADIS
Hover to magnify image or click to enlarge
Porte intérieure, ADIS
Les écrans et les indicateurs peuvent être montés sur une surface à l'intérieur de l'armoire tout en couvrant d'autres composants et en empêchant tout accès non autorisé.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour appareils de mesure, commandes, voyants, etc. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche (usinage nécessaire). Serrure DIN 3 mm; les portes de plus de 800 mm de haut ont deux serrures. Profondeur utile entre les portes intérieure et extérieure: 35 mm, profondeur réglable grâce à l'accessoire AMG. Zone de travail : H-55, L-108. Version 19" également disponible sur demande.
- Matériau: Porte en acier inox AISI 304 1,5 mm.
- Protection: IP 2XC.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Unité de livraison: Porte intérieure, deux profilés verticaux et accessoires de montage.
- Porte simple se monte à l’intérieur d’une armoire murale
- Surface de montage supplémentaire offrant deux niveaux d’accès
- Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only
- This accessory is often used in combination with a glazed door (ADCS)
- To order 19-inch version, please add I19 to the catalogue no, e.g. ADIS04030I19 (ot suitable for AFS)
Spécifications
Finish | Poli |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.